17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤゴム 作業性重視の静電気対策手袋 ダイローブ320

ダイヤゴム 作業性重視の静電気対策手袋 ダイローブ320

通常単価(税別)
2,4063,004
税込単価
2,6473,304
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・導電性能のある素材を使用した耐溶剤手袋です。・柔軟性があるポリウレタン素材で、手が疲れにくく...

詳細を確認
  • 使用用途
    静電気防止
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • ブラック
  • 仕様詳細
    シワ状滑り止加工
  • 厚さ(mm)
    0.95(裏地含む)
  • 表面抵抗値(Ω)
    10の3乗~10の7乗
  • 表地
    ポリウレタン
  • 裏地
    綿、導電繊維
  • 内容量
    1双

ご注意

  • 手袋だけでは導電効果がありませんので、静電気対策された環境でご使用ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長(mm)

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • アズワン型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ

全長

(mm)

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

アズワン型番

内容量

最小発注数量
L
330
22.6
7.8
102
62-2693-12
1双
1個
L
260
22.4
7.6
76
62-2693-09
1双
3個
LL
260
25
8.1
86
62-2693-11
1双
3個
M
260
21.8
7.6
70
62-2693-08
1双
1個
S
260
20
7.4
70
62-2693-07
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,004
( 3,304 )
1日目
2,600
( 2,860 )
1日目
2,406
( 2,647 )
10日目
2,600
( 2,860 )
1日目
2,600
( 2,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性能のある素材を使用した耐溶剤手袋です。
・柔軟性があるポリウレタン素材で、手が疲れにくく、長時間作業に最適。
・使用可能溶剤:アセトン、メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)など。
・ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。
・手に張り付きにくい裏地付きで、裏側は手洗い可能。
・表面シワ形状で乾燥状態の作業でグリップ力アップ。

ご注意

  • 手袋だけでは導電効果がありませんので、静電気対策された環境でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤゴム 作業性重視の静電気対策手袋 ダイローブ320のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤゴム 作業性重視の静電気対策手袋 ダイローブ320
ダイヤゴム ノンブリード静電気対策手袋 ダイローブ
アズワン 作業性重視の静電気対策手袋 ダイローブ320
アズワン ノンブリード静電気対策手袋 ダイローブ
アズピュア導電性指サック(カットタイプ)
アズピュア導電性指サック(ロールタイプ)
メーカーダイヤゴムダイヤゴムアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,406-3,9002,415 -3,900 -6,800 -10,600 -
通常出荷日1日目〜10日目1日目1日目〜1日目1日目
使用用途静電気防止静電気防止耐油・耐溶剤静電気防止--
商品タイプポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン--
ブラックブラック----
仕様詳細シワ状滑り止加工-----
厚さ(mm)0.95(裏地含む)1.05(裏地含む)----
よく一緒に購入される商品

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング