ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン PTFEネット |
|
アズワン UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m |
|
エスコ 1000×1000 低圧用絶縁シート |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |

【特長】・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。・シートにダイヤ型の模様に切り込み、メ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,158円 ( 34,274円 ) | 8日目 |
7,173円 ( 7,890円 ) | 8日目 |
20,412円 ( 22,453円 ) | 15日目 |
121,146円 ( 133,261円 ) | 26日目 |
328,377円 ( 361,215円 ) | 26日目 |
133,281円 ( 146,609円 ) | 26日目 |
158,729円 ( 174,602円 ) | 26日目 |
181,752円 ( 199,927円 ) | 26日目 |
【特長】
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
・シートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。

フロンケミカル
ふっ素樹脂ネット(ふっ素樹脂ネット)


サンプラテック
PTFEシート巻型(10m)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~