17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャニオン WWC1-S4607 キャンベックワゴン WWC1-S4607

キャニオン WWC1-S4607 キャンベックワゴン

通常単価(税別)
310,405
税込単価
341,446
通常出荷日:19日目

【特長】・積載トレーとキャスターの2ヶ所で振動を吸収するワゴンです。・お打ち合わせが必要な商品です。【...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    WWC1-S4607
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WWC1-S4607の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WWC1-S4607
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    310,405
    ( 341,446 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・積載トレーとキャスターの2ヶ所で振動を吸収するワゴンです。
    ・お打ち合わせが必要な商品です。
    【商品仕様】
    ・サイズ(呼寸)mm:D460×W760×H1050
    ・段数:2段
    ・材質:棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) Lトップハンドル/SUS304
    ・キャスター:φ100振動吸収制電ウレタン車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山)
    ・お客様組立品
    ・製造国:日本

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キャニオン WWC1-S4607 キャンベックワゴンの型番WWC1-S4607のページです。 型番WWC1-S4607に関する仕様情報を記載しております。
    キャニオン WWC1-S4607 キャンベックワゴンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャニオン WWC1-S4607 キャンベックワゴン
    アズワン WWC1-S4607 キャンベックワゴン
    W1C-A4607 W1型 ワゴン
    W1A-S6110 W1型 ワゴン
    W1A-S4610 W1型 ワゴン
    W1A-S4612 W1型 ワゴン
    メーカーキャニオンアズワンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
    通常価格310,405384,304105,932104,76877,60695,664
    通常出荷日19日目25日目15日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました