17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光散乱式デジタル粉じん計 3432

光散乱式デジタル粉じん計

通常単価(税別)
282,568円
税込単価
310,825円
通常出荷日:8日目

外寸法162(W)×60(H)×102(D)の超小型・軽量光散乱式デジタル粉じん計。

  • 外寸法 (mm)
    162(W)×60(H)×102(D)(突起部除く)
  • 詳細タイプ
    光散乱方式
  • アズワン型番
    61-4483-23
  • 付属品
    ACアダプター×1個、フィルター×2枚、肩掛けベルト×1本、液晶保護シート×1枚、ゴムキャップ×1個、ゴムキャップ紐×1本、マンガン電池(テスト用)×6本、取扱説明書(本体用)×1冊、簡易取扱説明書(シール)×1枚
  • 重量 (kg)
    1.1(電池は含まない)
  • 内容量
    1台

型番:

3432
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番 61-4483-23
測定範囲 0.001~10.000mg/m3(1CPM=0.001mg/m3)
測定表示 グラフィック液晶(バックライト付き)
測定精度 ±(指示値の10%+1)カウント(※標準粒子において)
電源 単3形乾電池(1.5V×6本:マンガン電池、アルカリ電池、Ni-MH電池)
光源 半導体レーザーダイオード
測定モード 標準モード:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分/自由設定モード:1秒~59秒または1~99分の間で設定/マニュアルモード(測定の開始・終了を手動で行う)
表示内容 電池残量(10段階)、測定時間(測定残り時間)、測定値、測定モード、K値(質量濃度換算係数)、バーグラフ(CPM瞬時値、測定残り時間)
校正機能 バックグラウンド、感度調整(オートキャリブレーション)
質量濃度換算係数 設定範囲0.1~9.9/0.1ステップ
オプション品 出力コード(アナログ・パルス・アラーム出力用)、ACアダプター、ゴムキャップ、フィルター(1セット10枚)、液晶保護シート(1セット2枚)、キャリングケース

3432の仕様・寸法情報

外寸法(mm)
162(W)×60(H)×102(D)(突起部除く)
詳細タイプ
光散乱方式
アズワン型番
61-4483-23
付属品
ACアダプター×1個、フィルター×2枚、肩掛けベルト×1本、液晶保護シート×1枚、ゴムキャップ×1個、ゴムキャップ紐×1本、マンガン電池(テスト用)×6本、取扱説明書(本体用)×1冊、簡易取扱説明書(シール)×1枚
重量(kg)
1.1(電池は含まない)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3432

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282,568円
( 310,825円 )
8日目

詳細情報

基本情報

外寸法162(W)×60(H)×102(D)の超小型・軽量光散乱式デジタル粉じん計。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光散乱式デジタル粉じん計の型番3432のページです。 型番3432に関する仕様情報を記載しております。
光散乱式デジタル粉じん計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光散乱式デジタル粉じん計
ピエゾバランス式粉じん計
パッケージ式クリーンユニット
集塵式除電エアーガンブース
吸引式ヘアーブラシ ヘアー取るミング
三共 ヘアー取るミング専用ヘアーブラシ
メーカーカノマックスカノマックス日本エアーテックアズワン三共空調三共空調
通常価格282,568円403,020円600,112円 -133,855円178,952円 -2,932円
通常出荷日8日目35日目19日目1日目14日目〜4日目
外寸法(mm)162(W)×60(H)×102(D)(突起部除く)65(D)×180(W)×150(H)----
詳細タイプ光散乱方式-----
アズワン型番61-4483-2361-4483-25----
付属品ACアダプター×1個、フィルター×2枚、肩掛けベルト×1本、液晶保護シート×1枚、ゴムキャップ×1個、ゴムキャップ紐×1本、マンガン電池(テスト用)×6本、取扱説明書(本体用)×1冊、簡易取扱説明書(シール)×1枚インパクター2種類(10μm98%cut、4μm50%cut)、ACアダプター、肩掛けベルト、ソフトウェア、通信ケーブル、クリーニング用カートリッジ(スポンジつき)×3個、洗浄液ボトル(小)、純水ボトル(小)、キャリングケース、取扱説明書----
重量(kg)1.1(電池は含まない)約1.75----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト