17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水やりキット タイマー付き 点滴チューブタイプ GKK101-01

水やりキット タイマー付き 点滴チューブタイプ

通常単価(税別)
27,339円
税込単価
30,073円
通常出荷日:1日目

【特長】・タイマーと点滴チューブまたはスプリンクラーがセットになっており自動的に水やりができます。・電...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-5197-02

型番:

GKK101-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

GKK101-01の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-5197-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GKK101-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,339円
( 30,073円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイマーと点滴チューブまたはスプリンクラーがセットになっており自動的に水やりができます。
・電池式のタイマーで水やりの間隔や時間を設定できます。
・菜園や花壇等の水やりに適しています。
【商品仕様】
・型番:GKK101-01
・仕様:点滴チューブタイプ
・最大使用可能水圧:0.7MPa(7kgf/cm2)
・適合蛇口外径:14~18mm
・タイマー設定時間:水やりの間隔/1日に2回・1日に1回・2日に1回・3日に1回・7日に1回、水やり開始時刻/0~23時(1時間刻み)、水やり時間/1~10分(1分刻み)・10~30分(5分刻み)・30~90分(10分刻み)
・電源:単4アルカリ乾電池×4本(別売)
・セット内容:タイマー・調圧ジョイント×1個、9mmホース10m×2巻、4mmホース5m×1巻、点滴チューブ(穴間隔30cm)5m×3巻、ジョイント(T型×1個・エンドキャップ×2個・分岐×3個)、ホルダー×20個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水やりキット タイマー付き 点滴チューブタイプの型番GKK101-01のページです。 型番GKK101-01に関する仕様情報を記載しております。
水やりキット タイマー付き 点滴チューブタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水やりキット タイマー付き 点滴チューブタイプ
微量飲水測定用給水瓶
メーカータカギアズワン
通常価格27,339円5,468円
通常出荷日1日目1日目
アズワン型番3-5197-02-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

給水瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました