17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベスト用ゼッケン 238113

ベスト用ゼッケン

通常単価(税別)
1,818円
税込単価
2,000円
通常出荷日:4日目

【特長】・今までに無かった、ベスト用ゼッケン・今までベストに大きく表示する事が出来ず、悩んでいた方に必...

詳細を確認
  • 仕様2
    ・材質:表示部/反射生地、ベース/ターポリン、文字部/カッティング文字・内容量:1枚

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

238113
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

238156【商品仕様】
・表示内容:玉掛者
・サイズ: (表示部)175×260mm・(展開時)260×(最大部)630mm
・後部背中用 昼間 夜間
・型番:BZ-6U
238113【商品仕様】
・表示内容:作業主任者
・サイズ: (表示部)230×80mm・(展開時)230×210mm
・前部胸部用 昼間 夜間
・型番:BZ-3M

238113の仕様・寸法情報

仕様1
・表示内容:作業主任者・サイズ: (表示部)230×80mm・(展開時)230×210mm・前部胸部用 昼間 夜間・型番:BZ-3M
仕様2
・材質:表示部/反射生地、ベース/ターポリン、文字部/カッティング文字・内容量:1枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
238113

仕様1

最小発注数量
・表示内容:作業主任者・サイズ: (表示部)230×80mm・(展開時)230×210mm・前部胸部用 昼間 夜間・型番:BZ-3M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,818円
( 2,000円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・今までに無かった、ベスト用ゼッケン
・今までベストに大きく表示する事が出来ず、悩んでいた方に必見です
・このゼッケンを付ける事で、今までの悩みが解消!!
・一目で責任者等が見分けられ、仕事のスムーズ化が図れます
・マジックテープで調節可能 ベストは別売です。P.275をご覧ください。(対応:ポリス型ベスト・LED内蔵ベスト)ベストの形状により装着が出来ない場合がございます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベスト用ゼッケンの型番238113のページです。 型番238113に関する仕様情報を記載しております。
ベスト用ゼッケンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベスト用ゼッケン
LED内蔵ベスト
ゼッケンベスト
メッシュゼッケン
ベスト用ゼッケン 「安全パトロール」 BZ-1M
ベスト用ゼッケン 「玉掛者」 BZ-6M
メーカー日本緑十字社日本緑十字社富士手袋日本緑十字社アズワンアズワン
通常価格1,818円5,778円 -1,414円2,226円 -2,630円2,630円
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目〜8日目8日目
仕様2・材質:表示部/反射生地、ベース/ターポリン、文字部/カッティング文字・内容量:1枚反射帯50mm幅----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました