17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

実験用イオン交換樹脂 アンバーライト オルガノ CG50

実験用イオン交換樹脂 アンバーライト オルガノ

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    アンバーライト
  • メーカー型番
    CG50
  • メーカー商品名
    実験用イオン交換樹脂CG50
  • 仕様
    クロマトグラフ分析用
  • サイズ (mm)
    120×120×150
  • 水分保有能力 (%)
    10以下
  • 容量
    200g
  • アズワン型番
    1-7240-04

型番:

CG50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

実験用イオン交換樹脂 クロマトグラフ分析用の詳細

実験用イオン交換樹脂 クロマトグラフ分析用 イメージ

実験用イオン交換樹脂 クロマトグラフ分析用 イメージ

仕様

  • フィルター材質:イオン交換樹脂
  • 容量:500mL
  • クロマトグラフ分析用
  • 母体構造:メタクリル系
  • 水分保有能力:10%以下
  • アンバーライト

CG50の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
アンバーライト
メーカー型番
CG50
メーカー商品名
実験用イオン交換樹脂CG50
仕様
クロマトグラフ分析用
サイズ(mm)
120×120×150
水分保有能力(%)
10以下
容量
200g
アズワン型番
1-7240-04

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CG50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,004円
( 66,004円 )
1日目

詳細情報

基本情報

クロマトグラフ分析用樹脂。
【特長】
・内容量:500ml。
【用途】
・実験用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実験用イオン交換樹脂 アンバーライト オルガノの型番CG50のページです。 型番CG50に関する仕様情報を記載しております。
実験用イオン交換樹脂 アンバーライト オルガノのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実験用イオン交換樹脂 アンバーライト オルガノ
水質計
カートリッジ純水装置セット予備ボンベ
漏水検知器 OLC-1
カートリッジ純水器 電気伝導率計
カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)
メーカーオルガノケニスオルガノオルガノオルガノオルガノ
通常価格60,004円55,284円67,842円 -158,982円53,310円203,756円 -
通常出荷日1日目7日目8日目8日目1日目8日目
商品タイプその他その他カートリッジ式純水器その他カートリッジ式純水器カートリッジ式純水器
その他オプションオプション予備ボンベオプションオプション-
詳細タイプアンバーライト----セット
メーカー型番CG50-----
メーカー商品名実験用イオン交換樹脂CG50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました