17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-10 ロイヤル 和鍋 XHD-300 30cm 3010200

18-10 ロイヤル 和鍋 XHD-300 30cm

通常単価(税別)
28,097円
税込単価
30,907円
通常出荷日:8日目

【特長】・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    5.1~10.0
  • アズワン型番
    61-6505-28
  • 外径 (mm)
    315
  • 底径 (mm)
    210
  • 内径 (mm)
    300
  • 深さ (mm)
    135
  • 板厚厚み (mm)
    1.5
  • 材質 (mm)
    18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入
  • 容量詳細 (L)
    7.2
  • 重量 (kg)
    2.1
  • 電磁調理器 (V)
    200

型番:

3010200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3010200の仕様・寸法情報

容量(L)
5.1~10.0
アズワン型番
61-6505-28
外径(mm)
315
底径(mm)
210
内径(mm)
300
深さ(mm)
135
板厚厚み(mm)
1.5
材質(mm)
18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入
容量詳細(L)
7.2
重量(kg)
2.1
電磁調理器(V)
200
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3010200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,097円
( 30,907円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
【商品仕様】
・外寸1:φ315
・外寸2:底径/210
・内寸1:φ300
・内寸2:深さ/135
・重量:2.1kg
・容量:7.2L
・板厚厚み:1.5
・材質1:18-10ステンレス(304L)
・材質2:特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入
・電磁調理器:200V

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-10 ロイヤル 和鍋 XHD-300 30cmの型番3010200のページです。 型番3010200に関する仕様情報を記載しております。
18-10 ロイヤル 和鍋 XHD-300 30cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-10 ロイヤル 和鍋 XHD-300 30cm
18-10 ロイヤル 寸胴鍋 XDD-390 39cm
18-10 ロイヤル 中華鍋 HCD-330 31cm
アルミ キング 寸胴鍋(目盛付)30cm
ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10W
アルミ キング 半寸胴鍋(目盛付)36cm
メーカーフジノスフジノスフジノス中尾アルミ製作所アズワン中尾アルミ製作所
通常価格28,097円78,510円29,352円27,702円58,351円33,697円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目12日目8日目
容量(L)5.1~10.010.1~3.1~5.010.1~5.1~10.010.1~
アズワン型番61-6505-2861-6505-4161-6505-37---
外径(mm)315415320---
底径(mm)210350145---
内径(mm)300390310---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました