ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    ピグタフチャットグリーン MAT653AMP

    通常単価(税別)
    21,930
    税込単価
    24,123
    通常出荷日:4日目

    【特長】・緑色のマットと「安全第一」のメッセージで、現場の安全意識を高めます。・耐摩耗性の表面スパンボ...

    詳細を確認

    型番:

    MAT653AMP
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MAT653AMPの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    吸油・吸水マット
    形状
    ロールタイプ
    グリーン
    幅(mm)
    610
    長さ(m)
    20
    厚み(mm)
    3
    油吸収量(L/巻)
    45
    重量(kg)
    4.3
    アズワン型番
    62-1614-11
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MAT653AMP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,930
    ( 24,123 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・緑色のマットと「安全第一」のメッセージで、現場の安全意識を高めます。
    ・耐摩耗性の表面スパンボンドが、往来の激しい場所にも対応可能!

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ピグタフチャットグリーン MAT653AMPの型番MAT653AMPのページです。 型番MAT653AMPに関する仕様情報を記載しております。
    ピグタフチャットグリーン MAT653AMPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピグタフチャットグリーン MAT653AMP
    ライトリードマット(グレー・グリーン)
    ロンソフトマット #12
    耐油ダイヤマット(耐油タイプ・ロールタイプ)
    テラマット ダイヤ コーヒー
    花柄ヨクトールマット
    メーカーニューピグコーポレーションテラモト山崎産業トーワテラモトテラモト
    通常価格21,9308,26527,74258,5216,0764,599
    通常出荷日4日目5日目6日目1日目2日目1日目
    商品タイプ吸油・吸水マット玄関マット玄関マット通路用マットクリーンマット玄関マット
    形状ロールタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプシートタイプ
    グリーン-----
    幅(mm)610-----
    長さ(m)20-----

    屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました