17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

山本光学 保護ゴーグル YG-931D-R

通常単価(税別)
6,603
税込単価
7,263
通常出荷日:10日目

【特長】・消防向けシリコンフレーム・高性能くもり止め・ダブルレンズゴーグル【商品仕様】・サイズ:W18...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0176-26

型番:

YG-931D-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YG-931D-Rの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0176-26
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
YG-931D-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,603
( 7,263 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防向けシリコンフレーム
・高性能くもり止め
・ダブルレンズゴーグル
【商品仕様】
・サイズ:W185×H90×D95mm
・レンズ:ポリカーボネートPET-AFα(ダブルレンズ)
・レンズ厚:外0.6mm内0.8mm
・フレームカラー:ブラック
・フレーム材質:シリコン(ベンチレーター付き)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

山本光学 保護ゴーグル YG-931D-Rの型番YG-931D-Rのページです。 型番YG-931D-Rに関する仕様情報を記載しております。
山本光学 保護ゴーグル YG-931D-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山本光学 保護ゴーグル YG-931D-R
レーザー用JISゴーグル
簡易シールド面(反射防止)Sサイズ YF-850
JIS安全メガネ SN-715PRO
アズワン 保護ゴーグル YG-931D-R
山本光学 セーフティゴーグル YG-5200
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学アズワン山本光学
通常価格6,6033,1001,9003,2492,444 -1,069 -
通常出荷日10日目1日目1日目1日目10日目1日目〜
アズワン型番61-0176-261-6674-013-5477-011-8881-01--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました