17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドラベラー 強化プラスチック製 7列(分類別表示) PB-7B-1

ハンドラベラー 強化プラスチック製 7列(分類別表示)

  • 商品タイプ
    ラベラー
  • 材質1
    ABS樹脂
  • アズワン型番
    61-9313-30
  • 外寸(幅) (mm)
    219
  • 外寸(奥) (mm)
    52
  • 外寸(高) (mm)
    118
  • 表示形態
    7列(分類別表示)
  • 重量 (g)
    240

型番:

PB-7B-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PB-7B-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベラー
材質1
ABS樹脂
アズワン型番
61-9313-30
外寸(幅)(mm)
219
外寸(奥)(mm)
52
外寸(高)(mm)
118
表示形態
7列(分類別表示)
重量(g)
240

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
PB-7B-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,652円
( 17,217円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示形態:7列(分類別表示)
・外寸:幅219×奥52×高118mm
・重量:240g
・材質:ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドラベラー 強化プラスチック製 7列(分類別表示)の型番PB-7B-1のページです。 型番PB-7B-1に関する仕様情報を記載しております。
ハンドラベラー 強化プラスチック製 7列(分類別表示)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドラベラー 強化プラスチック製 7列(分類別表示)
ハンドラベラー 本体 1Yタイプ
ハンドラベラー 本体 1Lタイプ
SA用ベル (強粘)
ラベルディスペンサー スタンダードモデル
ハンドラベラーインクローラー
メーカーサトーアズワンアズワンサトーECTサトー
通常価格15,652円19,565円25,532円21,927円 -90,282円1,743円
通常出荷日10日目10日目10日目4日目2日目1日目
商品タイプラベラーラベラーラベラーその他ラベラーラベラー
材質1ABS樹脂--上質紙--
アズワン型番61-9313-30-----
外寸(幅)(mm)219-----
外寸(奥)(mm)52-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました