17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEスコップ 大 113φ×55H 柄18φ×95 F-5031-01

PTFEスコップ 大 113φ×55H 柄18φ×95

通常単価(税別)
25,319円
税込単価
27,851円
通常出荷日:8日目

【特長】・オールPTFE 製で、耐薬品性にすぐれています。【商品仕様】・サイズ:(大)本体113φ×5...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4392-35

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

F-5031-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-5031-01の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4392-35
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
F-5031-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,319円
( 27,851円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールPTFE 製で、耐薬品性にすぐれています。
【商品仕様】
・サイズ:(大)本体113φ×55H柄18φ×95

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEスコップ 大 113φ×55H 柄18φ×95の型番F-5031-01のページです。 型番F-5031-01に関する仕様情報を記載しております。
PTFEスコップ 大 113φ×55H 柄18φ×95のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEスコップ 大 113φ×55H 柄18φ×95
PTFEヘラ(台形型) THD-90型
PTFEスコップ 大
18ー8共柄ひしゃく口付(ハンドル全周溶接) φ180×H95mm 柄1000mm
ボンベ固定器 φ100~φ240
PTFE万能スコップ 大
メーカーフロン工業フロン工業三商SUGICOアズワン三商
通常価格25,319円23,752円22,721円12,148円8,889円28,101円
通常出荷日8日目23日目8日目11日目1日目8日目
アズワン型番61-4392-3561-4392-42----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト