ファクトリーサプライ用品技術窓口

循環アスピレーター WJ-15

通常単価(税別)
80,774円
税込単価
88,851円
通常出荷日:1日目

【特長】・高性能の金属アスピレーターにより安定した排気を得ることができます。・呼び水の必要はなくスイッ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-860-11

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

WJ-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WJ-15の仕様・寸法情報

アズワン型番
1-860-11
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WJ-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,774円
( 88,851円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能の金属アスピレーターにより安定した排気を得ることができます。
・呼び水の必要はなくスイッチを入れるだけですぐ使用できます。
【商品仕様】
・型番:WJ-15
・到達真空度:1.22kPa(10℃)・2.33kPa(20℃)・4.23kPa(30℃)
・アスピレーター:金属製×2本
・水槽容量:10L
・水槽材質:PP(ポリプロピレン)
・吸引口:φ10mm×2本
・電源:AC100V 50/60Hz 2.0/2.7A
・サイズ:255×360×410.5mm
・重量:約7.2kg
・排気量(L/min):12~15×2本
・給・排水方式:ドレンコック(φ17)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

循環アスピレーター WJ-15の型番WJ-15のページです。 型番WJ-15に関する仕様情報を記載しております。
循環アスピレーター WJ-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
循環アスピレーター WJ-15
循環アスピレーター WJ-20 柴田科学
循環アスピレーター WJシリーズ
循環アスピレーター WJ-20 ケニス
循環アスピレーター WJ-20 東京硝子器械
循環アスピレーター用 ワンタッチジョイント
メーカー柴田科学柴田科学アズワンケニス東京硝子器械柴田科学
通常価格80,774円80,774円80,774円80,774円78,386円3,410円
通常出荷日1日目1日目1日目6日目6日目8日目
アズワン型番1-860-111-860-12----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アスピレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました