ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】 |
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |

【商品仕様】
・型式:CCFH-020-D1D
・寸法(mm):77φ×130
・孔径(mm):0.20
・有効濾過面積(cm^2):1800
・・材質:
・フィルター:親水性PTFE
・サポートメディア:ポリエステル
・その他:ポリプロピレン
・・最高使用圧力:0.39MPa(25℃)
・・最高使用温度:60℃


東京硝子器械
PTFEシリンジフィルター 13/25mm

サーモフィッシャーサイエンティフィック
サーモフィッシャー 手動式真空ポンプ 6132-0010A
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ブック式pH試験紙
0通常価格(税別):218円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~