ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ |
|
アズワン ステンレス製ふるい用メッシュ |
|
アズワン メッシュ各種 |
|
エスコ 10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付) |

【特長】・通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横...
詳細を確認| 型番 | メッシュ数 | 材質 | 線径 |
|---|---|---|---|
| NR0595-023 | 300 | SUS316 | φ0.04mm |
| NR0595-029 | 400 | SUS316 | φ0.03mm |
| NR0595-031 | 500 | SUS316 | φ0.025mm |
| NR0595-024 | 325 | SUS304 | φ0.028mm |
| NR0595-021 | 300 | SUS316 | φ0.03mm |
| NR0595-030 | 400 | SUS304 | φ0.023mm |
| NR0595-032 | 635 | SUS316 | φ0.02mm |
| NR0595-025 | 325 | SUS304 | φ0.028mm |
| NR0595-026 | 325 | SUS316 | φ0.035mm |
| NR0595-022 | 300 | SUS316 | φ0.04mm |
| NR0595-027 | 325 | SUS316 | φ0.035mm |
| NR0595-028 | 350 | SUS316 | φ0.03mm |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,591円 ( 18,250円 ) | 21日目 |
10,979円 ( 12,077円 ) | 21日目 |
10,979円 ( 12,077円 ) | 21日目 |
10,979円 ( 12,077円 ) | 4日目 |
12,836円 ( 14,120円 ) | 21日目 |
16,072円 ( 17,679円 ) | 21日目 |
10,979円 ( 12,077円 ) | 21日目 |
10,979円 ( 12,077円 ) | 21日目 |
16,072円 ( 17,679円 ) | 21日目 |
11,735円 ( 12,909円 ) | 21日目 |
10,979円 ( 12,077円 ) | 21日目 |
11,426円 ( 12,569円 ) | 21日目 |
16,072円 ( 17,679円 ) | 4日目 |
19,324円 ( 21,256円 ) | 21日目 |
16,072円 ( 17,679円 ) | 21日目 |
16,072円 ( 17,679円 ) | 21日目 |
19,324円 ( 21,256円 ) | 21日目 |
16,711円 ( 18,382円 ) | 21日目 |
27,150円 ( 29,865円 ) | 19日目 |
20,916円 ( 23,008円 ) | 19日目 |
27,379円 ( 30,117円 ) | 19日目 |
30,968円 ( 34,065円 ) | 19日目 |
31,872円 ( 35,059円 ) | 19日目 |
19,770円 ( 21,747円 ) | 19日目 |
23,038円 ( 25,342円 ) | 19日目 |
28,754円 ( 31,629円 ) | 19日目 |
32,256円 ( 35,482円 ) | 19日目 |
44,855円 ( 49,341円 ) | 19日目 |
66,273円 ( 72,900円 ) | 1日目 |
551,901円 ( 607,091円 ) | 19日目 |
【特長】
・通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです
・フィルター金網の空間率は正確に測定できません
・いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます
・フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております
・平織り・綾織りのステンレス金網メッシュシートは、耐薬品性、機械的強度にも優れています
・加圧濾過等の濾布材や粉体の分級用途として広く利用されています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~