17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フード HD-H1 HD-H1

フード HD-H1

通常単価(税別)
12,662円
税込単価
13,928円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量なユニット(770g以下)です。・電圧低下の警報音が送気管を通して、明瞭に聞こえます。・...

詳細を確認
  • アズワン型番
    8-5358-54

型番:

HD-H1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HD-H1の仕様・寸法情報

アズワン型番
8-5358-54
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD-H1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,662円
( 13,928円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量なユニット(770g以下)です。
・電圧低下の警報音が送気管を通して、明瞭に聞こえます。
・フード(HD-H2)は、保護帽が装着しやすいタイプです。
・フード(HD-H1)は、後頭部から送気するので作業の妨げになりません。
【商品仕様】
・セット内容(W07):ファンユニット、バッテリー、フィルターユニット、フード(HD-H2)、送気管

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フード HD-H1の型番HD-H1のページです。 型番HD-H1に関する仕様情報を記載しております。
フード HD-H1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フード HD-H1
フード HD-H2
HD-H2用送気管 BH-A1
交換用フィルタユニット D2
送気マスク フード HD-EDH
シゲマツ 送気マスク フード
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格12,662円4,110円4,976円3,997円38,828円25,801円
通常出荷日1日目4日目5日目4日目19日目21日目
アズワン型番8-5358-548-5358-538-5358-558-5358-51--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました