17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001B 300枚×4個 83488

NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001B 300枚×4個

通常単価(税別)
56,752円
税込単価
62,427円
通常出荷日:8日目

【特長】・特殊分割繊維を高圧水流で分割した極細繊維不織布に、汚れ落とし効果の高い界面活性剤を使用してお...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0085-62

型番:

83488
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番アズワン型番含浸成分サイズ
08348861-0085-62界面活性剤200×260mm連続取出し

83488の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0085-62
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
83488
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,752円
( 62,427円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊分割繊維を高圧水流で分割した極細繊維不織布に、汚れ落とし効果の高い界面活性剤を使用しており、インキ・カーボン・油煙・粘着剤の跡まで落とします。
【商品仕様】
・含浸成分:界面活性剤
・サイズ:200×260mm連続取出し
・入数:300枚/個×4個
・バケツ付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001B 300枚×4個の型番83488のページです。 型番83488に関する仕様情報を記載しております。
NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001B 300枚×4個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001B 300枚×4個
NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001R 300枚×4個
NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-9002B 300枚×4個
NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-9002R 300枚×4個
NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-1002P 30枚×20パック
NEWラックワイプ HD
メーカー旭化成旭化成旭化成旭化成旭化成アズワン
通常価格56,752円52,935円62,525円58,463円31,890円52,935円 -
通常出荷日8日目8日目12日目10日目8日目8日目
アズワン型番61-0085-6261-0085-6361-0085-2761-0085-2661-0085-28-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト