17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アミコンウルトラ0.5 3K 24入 UFC500324

アミコンウルトラ0.5 3K 24入

  • TGK型番
    0719-00-21-32

型番:

UFC500324
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

UFC500324の仕様・寸法情報

TGK型番
0719-00-21-32
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
UFC500324
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,457円
( 28,003円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】回収率とスピードを両立した画期的な遠心式限外ろ過デバイス。
・2枚の縦型装着フィルターによって、処理スピードが向上しました。
・フィルターカップ底部のデッドストップにより、少ない量でも濃縮液を失うことがありません。
・逆遠心可能で、サンプルを1滴も無駄にしません。
【商品仕様】
・品番:UFC5 003 24
・分画分子量:3K
・入数(個):24
・<材質>
・フィルター:ウルトラセル-PL(再生セルロース)
・フィルターユニット:コポリマースチレン/ブタジエン
・ろ液チューブ:ポリプロピレン
・
・<サンプル容量>
・スイングローター:-
・アングルローター:0.5mL
・
・最終濃縮量:15~20μL
・デッドストック量:<5μL
・
・<最大遠心量>
・スイングローター:-
・アングルローター:15000×g(逆遠心 1000×g)
・
・有効ろ過面積:1cm^2
・
・<寸法>
・フィルターユニット:9.4mm×29.6mm
・チューブ装着時:10.8mm×49.9mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アミコンウルトラ0.5 3K 24入の型番UFC500324のページです。 型番UFC500324に関する仕様情報を記載しております。
アミコンウルトラ0.5 3K 24入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アミコンウルトラ0.5 3K 24入
アミコンウルトラ0.5 100K 24入
アミコンウルトラ0.5 30K 24入
アミコンウルトラ0.5 50K 24入
アミコンウルトラ0.5 10K 24入
アミコンウルトラ-15 3K 24個
メーカーメルクメルクメルクメルクメルクメルク
通常価格25,457円25,457円25,457円25,457円25,457円60,531円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0719-00-21-320719-00-21-480719-00-21-400719-00-21-440719-00-21-360719-23-36-58
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました