17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ キング 打出 料理鍋(目盛付)48cm 138000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミ キング 打出 料理鍋(目盛付)48cm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

138000

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・純度の高いAL1100-P アルミ材を使用。
・フチ折り曲げ加工、プレス加工効果により歪みや変形が少なくどの部分を切っても板厚が均一で熱廻りが平均しているのでムラがありません。
・プロユースのハードな使用に適した製品です。
・フタがフラットなのでスタッキングが可能です。
・業務用に特化した老舗鍋メーカー・中尾アルミ製作所の定番モデルであるキングポットは誕生からおよそ半世紀、国内生産にこだわり、維持してきた品質は現在もプロの料理人から絶大な信頼を得ています。
・日本の外食産業を支えてきたその形状は、今日まで変わることなく、まさに「KING」と呼ぶにふさわしい存在。
【商品仕様】
・外寸1:φ499
・内寸1:深さ/220
・本体重量:3.3kg
・容量:28.0L
・板厚厚み:2.7
・材質1:アルミ(AL1100-P)

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
10.1~
アズワン型番
61-6508-22
外径(mm)
499
深さ(mm)
220
板厚厚み(mm)
2.7
材質
アルミ(AL1100-P)
容量詳細(L)
28
重量(kg)
3.3

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト