17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

球面両凸レンズ SLB-4シリーズ

球面両凸レンズ SLB-4シリーズ

通常単価(税別)
6,465円~14,790円
税込単価
7,112円~16,269円
通常出荷日:15日目~16日目

【特長】・両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。・...

詳細を確認
  • 外径 (φmm)
    40
  • コバ厚 (mm)
    2
  • 偏心
    <1′
未確定 48 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番反射防止膜コート波長域アズワン型番
SLB-40B-40PIR1633~1064nm61-6907-22
SLB-40B-40PIR2750~1550nm61-6907-84
SLB-40B-40PM400~700nm61-6906-46

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 焦点距離(mm)

  • 曲率半径

  • 反射防止膜コート波長域

  • 中心厚 tc(mm)

  • バックフォーカス

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

焦点距離

(mm)

曲率半径

反射防止膜コート波長域

中心厚 tc

(mm)

バックフォーカス

アズワン型番

最小発注数量
42.1
41.52mm
ノーコート
12.3
37.9mm
61-6906-34
1個
42.1
41.52mm
633~1064nm
12.3
37.9mm
61-6907-22
1個
42.1
41.52mm
750~1550nm
12.3
37.9mm
61-6907-84
1個
42.1
41.52mm
400~700nm
12.3
37.9mm
61-6906-46
1個
51.7
51.9mm
ノーコート
10
48.3mm
61-6906-35
1個
51.7
51.9mm
633~1064nm
10
48.3mm
61-6907-23
1個
51.7
51.9mm
750~1550nm
10
48.3mm
61-6907-85
1個
51.7
51.9mm
400~700nm
10
48.3mm
61-6906-47
1個
61.4
62.28mm
ノーコート
8.6
58.6mm
61-6906-36
1個
61.4
62.28mm
633~1064nm
8.6
58.6mm
61-6907-24
1個
61.4
62.28mm
750~1550nm
8.6
58.6mm
61-6907-86
1個
61.4
62.28mm
400~700nm
8.6
58.6mm
61-6906-48
1個
71.3
72.66mm
ノーコート
7.6
68.7mm
61-6906-37
1個
71.3
72.66mm
633~1064nm
7.6
68.7mm
61-6907-25
1個
71.3
72.66mm
750~1550nm
7.6
68.7mm
61-6907-87
1個
71.3
72.66mm
400~700nm
7.6
68.7mm
61-6906-49
1個
81.2
83.04mm
ノーコート
6.9
78.8mm
61-6906-38
1個
81.2
83.04mm
633~1064nm
6.9
78.8mm
61-6907-26
1個
81.2
83.04mm
750~1550nm
6.9
78.8mm
61-6907-88
1個
81.2
83.04mm
400~700nm
6.9
78.8mm
61-6906-50
1個
91.1
93.42mm
ノーコート
6.3
88.9mm
61-6906-39
1個
91.1
93.42mm
633~1064nm
6.3
88.9mm
61-6907-27
1個
91.1
93.42mm
750~1550nm
6.3
88.9mm
61-6907-89
1個
91.1
93.42mm
400~700nm
6.3
88.9mm
61-6906-51
1個
101
103.8mm
ノーコート
5.9
99mm
61-6906-40
1個
101
103.8mm
633~1064nm
5.9
99mm
61-6907-28
1個
101
103.8mm
750~1550nm
5.9
99mm
61-6907-90
1個
101
103.8mm
400~700nm
5.9
99mm
61-6906-52
1個
120.9
124.56mm
ノーコート
5.2
119.1mm
61-6906-41
1個
120.9
124.56mm
633~1064nm
5.2
119.1mm
61-6907-29
1個
120.9
124.56mm
750~1550nm
5.2
119.1mm
61-6907-91
1個
120.9
124.56mm
400~700nm
5.2
119.1mm
61-6906-53
1個
150.8
155.7mm
ノーコート
4.6
149.2mm
61-6906-42
1個
150.8
155.7mm
633~1064nm
4.6
149.2mm
61-6907-30
1個
150.8
155.7mm
750~1550nm
4.6
149.2mm
61-6907-92
1個
150.8
155.7mm
400~700nm
4.6
149.2mm
61-6906-54
1個
170.7
176.46mm
ノーコート
4.3
169.3mm
61-6906-43
1個
170.7
176.46mm
633~1064nm
4.3
169.3mm
61-6907-31
1個
170.7
176.46mm
750~1550nm
4.3
169.3mm
61-6907-93
1個
170.7
176.46mm
400~700nm
4.3
169.3mm
61-6906-55
1個
200.6
207.6mm
ノーコート
3.9
199.4mm
61-6906-44
1個
200.6
207.6mm
633~1064nm
3.9
199.4mm
61-6907-32
1個
200.6
207.6mm
750~1550nm
3.9
199.4mm
61-6907-94
1個
200.6
207.6mm
400~700nm
3.9
199.4mm
61-6906-56
1個
250.6
259.5mm
ノーコート
3.5
249.4mm
61-6906-45
1個
250.6
259.5mm
633~1064nm
3.5
249.4mm
61-6907-33
1個
250.6
259.5mm
750~1550nm
3.5
249.4mm
61-6907-95
1個
250.6
259.5mm
400~700nm
3.5
249.4mm
61-6906-57
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,334円
( 10,267円 )
16日目
14,790円
( 16,269円 )
15日目
14,790円
( 16,269円 )
15日目
14,790円
( 16,269円 )
15日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
13,821円
( 15,203円 )
16日目
13,821円
( 15,203円 )
16日目
13,821円
( 15,203円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
13,526円
( 14,879円 )
16日目
13,526円
( 14,879円 )
16日目
13,526円
( 14,879円 )
16日目
7,880円
( 8,668円 )
16日目
13,162円
( 14,478円 )
16日目
13,162円
( 14,478円 )
16日目
13,162円
( 14,478円 )
16日目
7,759円
( 8,535円 )
16日目
13,041円
( 14,345円 )
16日目
13,041円
( 14,345円 )
16日目
13,041円
( 14,345円 )
16日目
7,638円
( 8,402円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
7,638円
( 8,402円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
7,396円
( 8,136円 )
16日目
12,678円
( 13,946円 )
16日目
12,678円
( 13,946円 )
16日目
12,678円
( 13,946円 )
16日目
7,274円
( 8,001円 )
16日目
12,556円
( 13,812円 )
16日目
12,556円
( 13,812円 )
16日目
12,556円
( 13,812円 )
16日目
6,950円
( 7,645円 )
16日目
12,193円
( 13,412円 )
16日目
12,193円
( 13,412円 )
16日目
12,193円
( 13,412円 )
16日目
6,465円
( 7,112円 )
16日目
11,587円
( 12,746円 )
16日目
11,587円
( 12,746円 )
16日目
11,587円
( 12,746円 )
16日目
6,465円
( 7,112円 )
16日目
11,587円
( 12,746円 )
16日目
11,587円
( 12,746円 )
16日目
11,587円
( 12,746円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。
・コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。
・※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

球面両凸レンズ SLB-4シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面両凸レンズ SLB-4シリーズ
球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ
球面両凸レンズ SLB-4シリーズ
球面両凸レンズ SLB-10シリーズ
球面両凸レンズ SLB-5シリーズ
球面両凸レンズ SLB-3シリーズ
メーカーシグマ光機シグマ光機アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,465円-6,950円 -6,465円 -3,921円 -6,950円 -4,769円 -
通常出荷日15日目〜15日目〜16日目16日目〜16日目〜16日目〜
外径(φmm)40-----
コバ厚(mm)2-----
偏心<1′<1′----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト