17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

K 18-8 角型 キッチンポット 24cm 手付 8697700

K 18-8 角型 キッチンポット 24cm 手付

通常単価(税別)
23,035円
税込単価
25,339円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・内寸1:240×240×240・重量:1650g・容量:13.7L・材質1:18-8ステ...

詳細を確認

    型番:

    8697700
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    8697700の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8697700
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,035円
    ( 25,339円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・内寸1:240×240×240
    ・重量:1650g
    ・容量:13.7L
    ・材質1:18-8ステンレス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    K 18-8 角型 キッチンポット 24cm 手付の型番8697700のページです。 型番8697700に関する仕様情報を記載しております。
    K 18-8 角型 キッチンポット 24cm 手付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    K 18-8 角型 キッチンポット 24cm 手付
    K 18-8 角型 キッチンポット 22cm 手付
    K 18-8 内蓋式 キッチンポット 24cm 手付
    18-8 キッチンポット
    UK 18-8 角型 キッチンポット
    UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付
    メーカー本間製作所本間製作所本間製作所アズワンアズワンアズワン
    通常価格23,035円16,435円12,328円2,178円 -3,667円 -44,459円
    通常出荷日8日目8日目8日目7日目〜8日目〜8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました