ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |

【特長】
・フレームに着脱可能な透明小箱がセットされており、中身が見やすく整理・保管がしやすいです。
・フレームは2分割に開くので透明小箱を着脱しやすく、積み重ねや持ち運びも可能です。
【商品仕様】
・型番:SPS-2916RD
・フレーム色:赤
・小箱仕様:ピンク×6個・青×6個・黄×4個
・重量(g):1040
・フレームサイズ:290×50×268mm
・小箱サイズ:90×68×55mm

サカセ化学工業
小型樹脂ケース”カセッターSタイプ”(セット)


トラスコ中山
布製工具ケース
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

アズワン
小型コンテナー TBシリーズ
4.8通常価格(税別):1,416円~

アズワン
導電パーツボックス
4通常価格(税別):528円~

サカエ
パーツボックス Zタイプ (ネスティング仕様)
2通常価格(税別):809円~

サカエ
ピックケース 高さ 140~880mm
0通常価格(税別):11,613円~

エスコ
パーツケース・ツールケース(クリアー)
0通常価格(税別):350円~

エスコ
EA661AB-1~-7用 パーツケーストレー
0通常価格(税別):616円~

エスコ
パーツケース(クリアー)
5通常価格(税別):730円~

エスコ
23/28mm 小物箱
5通常価格(税別):70円~