17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

撹拌機付ステンレス加圧タンク TMC10

撹拌機付ステンレス加圧タンク TMC10

通常単価(税別)
338,820円~460,370円
税込単価
372,702円~506,407円
通常出荷日:20日目

タンク上部・下部どちらからでも液出し可能な撹拌機付きステンレス加圧タンク。

  • 商品タイプ
    真空・加圧容器
  • 容量
    10L
  • 材質
    ステンレス
  • 使用圧力
    0.49MPa以下
  • 材質詳細
    本体、シャフト羽根部:ステンレス(SUS304)/Oリングシール:NBR(ニトリルゴム)
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 詳細タイプ

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

メーカー型式

詳細タイプ

アズワン型番

電源

エアー消費量

回転数

最高回転数

最大出力

仕様

特長

内容量

最小発注数量
加圧タンクTMC10-KX125A
TMC10-KX125A
電動撹拌機付き
1-1914-01
AC100V 25W
-
18~280rpm
-
-
調圧レギュレータ・圧力計・安全弁付き。スピードコントロール付き
液出しはタンク上部・下部どちらからでも可能です。
1個
1個
ステンレス加圧容器TMC10KY110A
TMC10-KY110A
エアー撹拌機付き
1-1915-01
-
200L/min
-
1100rpm(可変)
73.5W
調圧レギュレータ・圧力計・安全弁付き。
液出しはタンク上部・下部どちらからでも可能です。エアーモーター式ですので、防爆エリアでも使用できます。
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
338,820円
( 372,702円 )
20日目
460,370円
( 506,407円 )
20日目

詳細情報

基本情報

タンク上部・下部どちらからでも液出し可能な撹拌機付きステンレス加圧タンク。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌機付ステンレス加圧タンク TMC10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌機付ステンレス加圧タンク TMC10
軽量型ステンレス加圧容器
撹拌機付ステンレス加圧タンク TMC10 真空・加圧容器
ステンレス加圧容器 容量 5~39L
加圧容器70mL オートクレーブ用
ステンレス加圧タンク
メーカーユニコントロールズユニコントロールズアズワンユニコントロールズ柴田科学ケニス
通常価格338,820円-65,235円 -338,820円 -58,516円 -129,150円123,633円 -
通常出荷日20日目1日目〜20日目10日目8日目14日目
商品タイプ真空・加圧容器真空・加圧容器真空・加圧容器真空・加圧容器真空・加圧容器真空・加圧容器
容量10L-10L-70mL-
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
使用圧力0.49MPa以下0.49MPa以下----
材質詳細本体、シャフト羽根部:ステンレス(SUS304)/Oリングシール:NBR(ニトリルゴム)本体:ステンレス(SUS304)/Oリングシール:NBR(ニトリルゴム)/リリーフバルブ:パーフロOリング-本体:ステンレス(SUS304)/Oリング:バイトン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート