ファクトリーサプライ用品技術窓口

旭製作所 Oリング フルジャケット用Oリング(パーフロ) 9230-170

旭製作所 Oリング フルジャケット用Oリング(パーフロ)

通常単価(税別)
201,562円
税込単価
221,718円
通常出荷日:19日目

旭製作所材質:パーフロPerfluoroDN:150適合反応容器(mL用):3000アズワン型番:62...

詳細を確認
  • 材質
    パーフロPerfluoro
  • DN
    150
  • 適合反応容器(mL用)
    3000
  • アズワン型番
    62-2119-83

型番:

9230-170
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9230-170の仕様・寸法情報

材質
パーフロPerfluoro
DN
150
適合反応容器(mL用)
3000
アズワン型番
62-2119-83

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
9230-170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
201,562円
( 221,718円 )
19日目

詳細情報

基本情報

旭製作所
材質:パーフロPerfluoro
DN:150
適合反応容器(mL用):3000
アズワン型番:62-2119-83

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

旭製作所 Oリング フルジャケット用Oリング(パーフロ)の型番9230-170のページです。 型番9230-170に関する仕様情報を記載しております。
旭製作所 Oリング フルジャケット用Oリング(パーフロ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
旭製作所 Oリング フルジャケット用Oリング(パーフロ)
旭製作所 フルジャケット用Oリング(パーフロ)9200シリーズ
アズワン Oリング フルジャケット用Oリング(パーフロ)
アズワン フルジャケット用Oリング(パーフロ)9200シリーズ
旭製作所 Oリング セパラ用Oリング 9260シリーズ
パーフロOリング
メーカー旭製作所旭製作所アズワンアズワン旭製作所アズワン
通常価格201,562円15,351円 -201,562円15,351円 -1,082円 -1,060円 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目16日目〜1日目〜
材質パーフロPerfluoro-----
DN150-----
適合反応容器(mL用)3000-----
アズワン型番62-2119-83-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました