17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

校正用硫化水素発生キット HSC-10(ガステック) HSC-10

校正用硫化水素発生キット HSC-10(ガステック)

通常単価(税別)
42,389円
税込単価
46,628円
通常出荷日:12日目

【特長】・硫化水素は長期安定性がなく校正用ガスの入手が困難ですので、このキットが有効です。【商品仕様】...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0103-17

型番:

HSC-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HSC-10の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0103-17
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSC-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,389円
( 46,628円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硫化水素は長期安定性がなく校正用ガスの入手が困難ですので、このキットが有効です。
【商品仕様】
・0-100ppm用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

校正用硫化水素発生キット HSC-10(ガステック)の型番HSC-10のページです。 型番HSC-10に関する仕様情報を記載しております。
校正用硫化水素発生キット HSC-10(ガステック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
校正用硫化水素発生キット HSC-10(ガステック)
校正用硫化水素発生キット HSC-10HH
ガス校正用キット(GOTシリーズ) CK-10
拡散式硫化水素測定器 CK-11
拡散式硫化水素測定器 CK-11H
検知管アダプタ(300FT,400FT用)
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格42,389円41,876円32,877円122,956円122,956円3,481円
通常出荷日12日目19日目19日目19日目19日目4日目
アズワン型番61-0103-1761-0103-1961-0103-151-8292-121-8292-1361-0102-55
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました