17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SK-610S-2 階数標示板 SK-610S-2

SK-610S-2 階数標示板

通常単価(税別)
7,771
税込単価
8,548
通常出荷日:12日目

【特長】・室名札・サイン【商品仕様】・寸法:H120×W70×D10・寸切ボルト取付又は接着取付(両面...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    文字・記号型
  • サイズ(短手) (mm)
    70
  • サイズ(長手) (mm)
    120
  • 粘着・テープ
    有り
  • アズワン型番
    61-9253-77

型番:

SK-610S-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-610S-2の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
文字・記号型
サイズ(短手)(mm)
70
サイズ(長手)(mm)
120
粘着・テープ
有り
アズワン型番
61-9253-77

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-610S-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,771
( 8,548 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室名札・サイン
【商品仕様】
・寸法:H120×W70×D10
・寸切ボルト取付又は接着取付(両面テープ付)
・材質および厚み:ステンレス軽硬樹脂10mm
・仕上:ヘアライン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SK-610S-2 階数標示板の型番SK-610S-2のページです。 型番SK-610S-2に関する仕様情報を記載しております。
SK-610S-2 階数標示板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK-610S-2 階数標示板
シャイニングリフレクター S-50
SK-AS-2F サイン
SK-SS-2F サイン
シャイニングリフレクター S-42
SK-AS-2T サイン
メーカー神栄ホームクリエイトHOWA神栄ホームクリエイト神栄ホームクリエイトHOWA神栄ホームクリエイト
通常価格7,771600 -14,71614,669437 -14,716
通常出荷日12日目9日目15日目15日目8日目〜15日目
使用形体貼る貼るねじ固定ねじ固定貼るねじ固定
形状文字・記号型正方形正方形正方形正方形正方形
サイズ(短手)(mm)705020020042200
サイズ(長手)(mm)1205020020042200
粘着・テープ有り有り無し無し有り無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました