17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレートステイン Bタイプ PM30000 PM30000

プレートステイン Bタイプ PM30000

通常単価(税別)
36,207円
税込単価
39,828円
通常出荷日:32日目

【特長】・毛細管現象を利用した均一な交代・試薬の拡散ができます。・スライドホルダーを使用せずにハンドマ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0863-57-43-43

型番:

PM30000
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PM30000の仕様・寸法情報

TGK型番
0863-57-43-43
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 32日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
PM30000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,207円
( 39,828円 )
32日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛細管現象を利用した均一な交代・試薬の拡散ができます。
・スライドホルダーを使用せずにハンドマニュアルで同様に処理できます。
・166×67(㎜)3枚(湿潤箱付)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレートステイン Bタイプ PM30000の型番PM30000のページです。 型番PM30000に関する仕様情報を記載しております。
プレートステイン Bタイプ PM30000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレートステイン Bタイプ PM30000
プレートステイン Aタイプ PM20000
松浪硝子 プレートステイン 一式 PM10000
プレートステイン用洗浄バット
松浪硝子 スーパーパップペン 大 GMP0020 2本
東京硝子 プレートステイン 一式 PM10000
メーカー松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業東京硝子器械
通常価格36,207円36,207円30,000円11,194円12,556円30,000円
通常出荷日32日目32日目32日目32日目8日目32日目
TGK型番0863-57-43-430863-57-43-420863-57-43-410863-57-43-450863-57-43-13-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト