17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1次元バーコードリーダー C-41-USB-HID-AM-V-WHT C-41-USB-HID-AM-V-WHT

1次元バーコードリーダー C-41-USB-HID-AM-V-WHT

通常単価(税別)
15,323円
税込単価
16,855円
通常出荷日:1日目

【特長】・スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも読み取り可能です。・バイブレータ機能搭載し...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-4979-01

型番:

C-41-USB-HID-AM-V-WHT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番仕様読み取り方式読み取り幅最少分解能保護構造外径寸法本体質量電源走査速度
C-41-USB-HID-AM-V-WHTUSBインターフェースCCDリニアイメージセンサ110mm(code39、分解能/0.2mm)0.1mmIP42相当55.9×154×33.8mm約55gUSBより供給300スキャン/秒

C-41-USB-HID-AM-V-WHTの仕様・寸法情報

アズワン型番
3-4979-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-41-USB-HID-AM-V-WHT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,323円
( 16,855円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも読み取り可能です。
・バイブレータ機能搭載していますので、手のひらで読み取りの認識が可能です。
・アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様なので、医療・小売現場に適しています。
・新読み取りアルゴリズム搭載で軽快な読み取りが可能です。
【商品仕様】
・型番:C-41-USB-HID-AM-V
・仕様:USBインターフェース
・読み取り方式:CCDリニアイメージセンサ
・読み取り幅:110mm(code39、分解能/0.2mm)
・最少分解能:0.1mm
・保護構造:IP42相当
・外径寸法:55.9×154×33.8mm
・本体質量:約55g
・電源:USBより供給
・走査速度:300スキャン/秒
・GS1-128、GS1-Databar対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1次元バーコードリーダー C-41-USB-HID-AM-V-WHTの型番C-41-USB-HID-AM-V-WHTのページです。 型番C-41-USB-HID-AM-V-WHTに関する仕様情報を記載しております。
1次元バーコードリーダー C-41-USB-HID-AM-V-WHTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1次元バーコードリーダー C-41-USB-HID-AM-V-WHT
1次元バーコードリーダー USBインターフェース仕様 3-4979-01
1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様
2次元バーコードリーダー/オプション
2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)
二次元バーコードリーダー(定置式)
メーカーオプトエレクトロニクスアズワンアズワンアズワンサンワサプライサンワサプライ
通常価格15,323円15,323円56,075円3,971円 -16,915円 -51,587円
通常出荷日1日目1日目10日目1日目1日目2日目
アズワン型番3-4979-01-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました