17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2T-5 VTW-7K2T-5

個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2T-5

通常単価(税別)
46,750円
税込単価
51,425円
通常出荷日:26日目

【特長】・熱中症対策に・従来品より冷却力20%UP!チューブにあけた細孔から冷風が出ます。・必要なのは...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0477-49

型番:

VTW-7K2T-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

VTW-7K2T-5の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0477-49
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
VTW-7K2T-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,750円
( 51,425円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症対策に
・従来品より冷却力20%UP!チューブにあけた細孔から冷風が出ます。
・必要なのは圧縮空気だけ
・チューブタイプ
・熱風吹き出し口は約180℃首振り可能
・調整テープで体形に合わせられます
【商品仕様】
・チューブの長さ1.4m
・冷却温度(入気圧力0.4MPa、入気温度35℃):1次5.5℃2次1.5℃
・VT本体は2本
・腰バンドなし
・JANコード:4959382051239
・内容量:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2T-5の型番VTW-7K2T-5のページです。 型番VTW-7K2T-5に関する仕様情報を記載しております。
個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2T-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2T-5
個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2GT-5
個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2GT
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡT-5
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT-5
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡG-5
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格46,750円45,257円43,792円38,069円36,661円36,661円
通常出荷日26日目26日目10日目8日目8日目35日目
アズワン型番61-0477-4961-0477-5161-0477-5061-0477-5361-0477-5561-0477-59

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました