17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューキングデンジ 半寸胴鍋(目盛付)15cm 4326000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニューキングデンジ 半寸胴鍋(目盛付)15cm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4326000

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・熱くならない取っ手。
・取っ手に熱伝導の低いステンレスキャストを採用
・蓋にも熱くならないL型のステンレスキャストハンドルを使用。鍋の縁に引掛けも可能。
・てこの原理で操作性を追求した独特なデザインと二股に分けることで熱を防ぎます。
・さらに熱を伝えにくいステンレスキャストハンドルを使用。
・絶対に空炊きをしないでください。
・調理上、予熱空焼きが必要なときは火力調節「低」の位置から加熱して、料理を観察しながら徐々に火力を上げるようにしてください。
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
【商品仕様】
・外寸:φ163mm
・底径:135mm
・内寸:φ150mm
・深さ:110mm
・重量:1.1kg
・容量:1.7L
・板厚:2mm
・材質:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)
・電磁調理器:200V
・※絶対に空炊きをしないでください。
・※調理上、予熱空焼きが必要なときは火力調節「低」の位置から加熱して、料理を観察しながら徐々に火力を上げるようにしてください。

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
1.1~2.0
アズワン型番
61-7861-31
外径(mm)
163
底径(mm)
135
内径(mm)
150
深さ(mm)
110
板厚厚み(mm)
2
材質
SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)
容量詳細(L)
1.7
重量(kg)
1.1
電磁調理器(V)
200
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト