17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

縮小変換用Tピース C10514427(SUS316L)

通常単価(税別)
25,323円
税込単価
27,855円
通常出荷日:45日目

【商品仕様】・型番:C105-14-427・タイプ:NW25/16・A(mm):100・B(mm):4...

詳細を確認
  • アズワン型番
    6-7784-01

型番:

C105-14-427
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C105-14-427の仕様・寸法情報

アズワン型番
6-7784-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
C105-14-427
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,323円
( 27,855円 )
45日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:C105-14-427
・タイプ:NW25/16
・A(mm):100
・B(mm):40
・C(mm):50
・材質:ステンレス(SUS316L)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縮小変換用Tピース C10514427(SUS316L)の型番C105-14-427のページです。 型番C105-14-427に関する仕様情報を記載しております。
縮小変換用Tピース C10514427(SUS316L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縮小変換用Tピース C10514427(SUS316L)
縮小変換用Tピース C10516429(SUS316L)
ミニチューブコネクターT型
ミニチューブコネクターL型
透明SUSハウジング
PTFE オスニードルバルブ 装置用 L型 Φ8×R1/4
メーカーEDWARDSEDWARDSアラムアラム東京硝子器械フロン工業
通常価格25,323円27,724円1,268円1,268円88,473円22,367円
通常出荷日45日目26日目8日目8日目8日目5日目
アズワン型番6-7784-016-7784-03----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト