17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレネルロム波長板ホルダー FRHシリーズ

フレネルロム波長板ホルダー FRHシリーズ

通常単価(税別)
78,976円~145,520円
税込単価
86,874円~160,072円
通常出荷日:15日目~99日目

【特長】・ホルダーにフレネルロム波長板を組込んだ製品です。・λ/2板(FRH-102、FRH-152)...

詳細を確認
  • 最小読取
    1°
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • 組込み素子品番

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

質量

(g)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

組込み素子品番

アズワン型番

最小発注数量
0.59kg
10
10
40
FRB-1010-2
61-6947-33
1個
0.57kg
10
10
20
FRB-1010-4
61-6947-35
1個
1.05kg
15
15
58.6
FRB-1515-2
61-6947-34
1個
1.81kg
15
15
29.3
FRB-1515-4
61-6947-36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,662円
( 128,328円 )
お見積り
78,976円
( 86,874円 )
お見積り
145,520円
( 160,072円 )
15日目
95,335円
( 104,869円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダーにフレネルロム波長板を組込んだ製品です。
・λ/2板(FRH-102、FRH-152)は素子の光軸とホルダーの回転軸が調整されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレネルロム波長板ホルダー FRHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレネルロム波長板ホルダー FRHシリーズ
フレネルロム波長板ホルダー FRHシリーズ
3波長対物レンズ PFLシリーズ
フレネルロム波長板 FRBシリーズ
ホルダー組込み面精度保証ミラー HTFMシリーズ
アクリル板 (透明厚板)
メーカーシグマ光機アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格78,976円-78,976円 -1,267,506円38,959円 -41,789円 -1,377円 -
通常出荷日15日目〜16日目15日目16日目16日目1日目〜
最小読取1°-----
よく一緒に購入される商品

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト