17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニプレート用フタ 透明ポリスチレン製 7704-1001

ユニプレート用フタ 透明ポリスチレン製

通常単価(税別)
32,956円
税込単価
36,252円
通常出荷日:17日目

【特長】ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。・キャップマットは一つ一つ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0996-28-57-01

型番:

7704-1001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7704-1001の仕様・寸法情報

TGK型番
0996-28-57-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数
型番
7704-1001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,956円
( 36,252円 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。
・キャップマットは一つ一つのウェルにはまるマットです。
・ユニシールには粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。
【商品仕様】
・品名:プレート用フタ 透明PS製
・品番:7704-1001
・入数(個):100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニプレート用フタ 透明ポリスチレン製の型番7704-1001のページです。 型番7704-1001に関する仕様情報を記載しております。
ユニプレート用フタ 透明ポリスチレン製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニプレート用フタ 透明ポリスチレン製
ユニプレート 96穴 2mL 半透明
ユニフィルター800 7700-2810
ミニユニ PTFE 0.2μm 百個
ミニユニ PTFE 0.2μm 千個
4mmシリンジF PTFE 0.45 未滅菌
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン
通常価格32,956円56,623円174,638円47,335円402,448円23,528円
通常出荷日17日目6日目17日目6日目17日目17日目
TGK型番0996-28-57-010996-28-56-130996-28-53-510996-04-35-410996-04-35-840996-40-90-36
よく一緒に購入される商品

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました