17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GLクロマトディスク 13AI 0.45μm 100個 5040-28521

GLクロマトディスク 13AI 0.45μm 100個

通常単価(税別)
29,871円
税込単価
32,858円
通常出荷日:12日目

【特長】・サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。・HPLC微量分析の前処理に最適です。・液残量がき...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3526-63

型番:

5040-28521
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5040-28521の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3526-63
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
5040-28521
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,871円
( 32,858円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。
・HPLC微量分析の前処理に最適です。
・液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。
・イオンクロマト分析のサンプル前処理に最適です。
【商品仕様】
・フィルター材質:オレフィン系ポリマー
・フィルター直径:φ13
・フィルター孔径:0.45μm
・ハウジング材質:ポリプロピレン
・ハウジングサイズ:φ18×22mm
・形状:入口ルアーロック、出口ルアースリップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GLクロマトディスク 13AI 0.45μm 100個の型番5040-28521のページです。 型番5040-28521に関する仕様情報を記載しております。
GLクロマトディスク 13AI 0.45μm 100個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GLクロマトディスク 13AI 0.45μm 100個
GLクロマトディスク 25N 0.45μm 100個
GLクロマトディスク 25N 0.1μm 100個
HPLCカラム(Inertsil ODS-3) 粒子径5μm
PCR96-02用アダプタ(2個組)
TLC展開槽(二層式展開槽) 80-7(Mタイプ)
メーカージーエルサイエンスジーエルサイエンスジーエルサイエンスケニスケニスケニス
通常価格29,871円56,585円56,911円64,035円61,662円16,078円
通常出荷日12日目1日目1日目7日目9日目4日目
アズワン型番61-3526-6361-3526-6761-3526-73---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました