17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エライサプレート(高結合能) 96well(クリア) 平底 50枚 3801-096

エライサプレート(高結合能) 96well(クリア) 平底 50枚

通常単価(税別)
21,687円
税込単価
23,856円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・ウエル数:96・材質:PS・色:クリア・ウエル形状:平底・滅菌有・入数:50(10×5)

  • アズワン型番
    61-9713-07

型番:

3801-096
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3801-096の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9713-07
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3801-096
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,687円
( 23,856円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ウエル数:96
・材質:PS
・色:クリア
・ウエル形状:平底
・滅菌有
・入数:50(10×5)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エライサプレート(高結合能) 96well(クリア) 平底 50枚の型番3801-096のページです。 型番3801-096に関する仕様情報を記載しております。
エライサプレート(高結合能) 96well(クリア) 平底 50枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エライサプレート(高結合能) 96well(クリア) 平底 50枚
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well 平底 個包装 50枚
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well 平底 バルク包装 50枚
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well U底 50枚
コラーゲンⅠコート マイクロプレート 96well 20枚
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 12well 50枚
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラス
通常価格21,687円28,009円27,435円28,009円30,496円28,009円
通常出荷日19日目1日目9日目1日目1日目1日目
アズワン型番61-9713-0761-9712-9761-9712-9961-9713-0161-9713-7761-9712-91
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト