17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量BLラック H1800mm×W900mm×D300mm×天地5段 BL-63S5

軽量BLラック H1800mm×W900mm×D300mm×天地5段

通常単価(税別)
14,609
税込単価
16,070
通常出荷日:8日目

【特長】・少ないパーツで組立、分解が短時間で簡単に行えます。・棚受は支柱に差込むだけの構造なので、上下...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9206-59

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

BL-63S5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BL-63S5の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9206-59
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL-63S5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,609
( 16,070 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少ないパーツで組立、分解が短時間で簡単に行えます。
・棚受は支柱に差込むだけの構造なので、上下移動が容易に行えます。
【商品仕様】
・寸法:高さ(H)1800mm×間口(W)900mm×奥行(D)300mm×天地5段(棚段数)
・ラック外寸:高さ(H)1802mm×間口(W)900mm×奥行(D)300mm
・色:ホワイトグレー
・重量:22kg
・耐荷重:(等分布荷重):150kg/段
・50mmピッチで棚板調整可能です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量BLラック H1800mm×W900mm×D300mm×天地5段の型番BL-63S5のページです。 型番BL-63S5に関する仕様情報を記載しております。
軽量BLラック H1800mm×W900mm×D300mm×天地5段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量BLラック H1800mm×W900mm×D300mm×天地5段
軽量BLラック H1800mm×W900mm×D600mm×天地5段
軽量BLラック H1800mm×W900mm×D450mm×天地5段
軽量BLラック H1800mm×W1800mm×D300mm×天地5段
軽量BLラック H1800mm×W1200mm×D300mm×天地5段
軽量BLラック H1200mm×W900mm×D300mm×天地4段
メーカー双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器
通常価格14,60918,03314,16921,06515,78111,690
通常出荷日8日目8日目10日目8日目1日目8日目
アズワン型番61-9206-5961-9206-6161-9206-6061-9206-6861-9206-6261-9206-11

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました