17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルミストトラップ EMF3

通常単価(税別)
37,665円
税込単価
41,432円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・型番:EMF3・適用ポンプ:E2M0.7・1.5・接続口:NW10・付属品:クランプ、セ...

詳細を確認

型番:

EMF3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EMF3の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
82×82×128
アズワン型番
1-3045-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMF3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,665円
( 41,432円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:EMF3
・適用ポンプ:E2M0.7・1.5
・接続口:NW10
・付属品:クランプ、センタリング、Oリング+アダプター
・サイズ:82×82×128mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルミストトラップ EMF3の型番EMF3のページです。 型番EMF3に関する仕様情報を記載しております。
オイルミストトラップ EMF3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルミストトラップ EMF3
ニードルバルブ NW10 LV10K EDWARDS
センタリング&OリングC10514395(ステンレス製)
NW10接続用アダプター EDWARDS
変換用センタリングリング&Oリング C105-12-345
フレキシブルベローズC105-16670(SUS316L)
メーカーEDWARDSEDWARDSEDWARDSEDWARDSEDWARDSEDWARDS
通常価格37,665円70,136円4,539円23,376円3,995円39,414円
通常出荷日1日目1日目1日目12日目1日目35日目
商品タイプその他その他その他-その他-
サイズ(mm)82×82×12862×88.5×57----
アズワン型番1-3045-011-3061-021-3048-131-3091-016-7782-011-3056-04
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました