17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱 東京硝子器械 88643

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱 東京硝子器械

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

88643

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】スッと吸って、サッと離す!吸引・離脱が自由自在。
・微小部品の吸引・離脱がワンタッチ。
・ペンタイプのピンセット部は持ちやすく軽量。
・エアの吹き出しによるダスタ作業も可能。
【商品仕様】
・型式:MH-100A
・外形寸法(mm):91×175(W)×146(H)
・到達真空度:-33.3kPa(-50mmHg)
・吐出空気量:6L/min
・定格電源:AC100V 50/60Hz
・消費電力:15/14W
・電流:0.35/0.3A
・吸入口/吐出口:マイクロカプラソケット
・本体重量:1.5kg
・電源コード長さ:2.5m(インレット式)
・電源スイッチ:ロッカースイッチ
・付属品:カプラ付ホースセット×1セット、バキュームピンセット×1セット、ニードル×1個、パッドφ4mm×1個、パッドφ6mm×1個、ピンセットホルダー×1セット

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

TGK型番
0904-25-27-06
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト