17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

輸送ボックスiP-TEC(TM)プレミアBOX-V19(BOX×1個) P28460

輸送ボックスiP-TEC(TM)プレミアBOX-V19(BOX×1個)

通常単価(税別)
149,197円
税込単価
164,117円
通常出荷日:15日目

【特長】・特殊なR曲げ技術で真空断熱材の切れ目をなくし、本体と蓋の真空断熱材を密着、さらに発泡ウレタン...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-7070-01

型番:

P28460
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P28460の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-7070-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
P28460
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,197円
( 164,117円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊なR曲げ技術で真空断熱材の切れ目をなくし、本体と蓋の真空断熱材を密着、さらに発泡ウレタン注入で断熱効果を最大限に引き出すため、遠隔地・寒冷地の輸送に適しています。
【商品仕様】
・型番:P28460
・品名:プレミアBOX-V19
・セット内容:BOX×1個
・材質:真空断熱材・XPS・発泡ウレタン
・サイズ:外寸法/450×350×360mm、内寸法/330×235×250mm
・容量:19.4L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

輸送ボックスiP-TEC(TM)プレミアBOX-V19(BOX×1個)の型番P28460のページです。 型番P28460に関する仕様情報を記載しております。
輸送ボックスiP-TEC(TM)プレミアBOX-V19(BOX×1個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
輸送ボックスiP-TEC(TM)プレミアBOX-V19(BOX×1個)
輸送ボックスiP-TEC(R)
検体輸送箱
クールボックス
保冷・保温ボックス
バイオボックス・プラス
メーカーサンプラテックアズワンアズワンダイライトアズワンアズワン
通常価格149,197円149,197円39,340円91,797円 -51,891円 -64,286円 -
通常出荷日15日目15日目1日目2日目〜10日目〜1日目〜
アズワン型番3-7070-01-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト