17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧プラスチックシート YS-203-11-1630×1000 YS-203-11-1

高圧プラスチックシート YS-203-11-1630×1000

通常単価(税別)
14,577円
税込単価
16,035円
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ:630×1000・検定番号:G056【特長】・7000V以下の電気回路の充電部に直接...

詳細を確認
  • コクゴ型番
    107-02401

型番:

YS-203-11-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

YS-203-11-1の仕様・寸法情報

コクゴ型番
107-02401
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-203-11-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,577円
( 16,035円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:630×1000
・検定番号:G056
【特長】
・7000V以下の電気回路の充電部に直接または近接して作業する時に、充電部被覆用として使用するシートです。
・E.V.Aのシートが基布となっているため、ゴム製品に比べて軽量です。
・電気絶縁性に富んでいます。(使用電圧7000V以下・試験電圧20000V/1分間)
・耐寒性、耐候性に優れています。
・入数:1枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高圧プラスチックシート YS-203-11-1630×1000の型番YS-203-11-1のページです。 型番YS-203-11-1に関する仕様情報を記載しております。
高圧プラスチックシート YS-203-11-1630×1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧プラスチックシート YS-203-11-1630×1000
高圧プラスチックシート YS-203-11-4900×1000
プレシート高圧用
絶縁ゴムシート YS-231-2-1 茶 平板6.0×1000×10m
透明石英ガラスパイプ #11内径11.5×肉厚1.2mm 1000L
絶縁ゴムシート YS-231-1-1 茶 平板3.0×1000×20m
メーカーヨツギヨツギ富士フイルムコクゴコクゴコクゴ
通常価格14,577円17,585円19,740円289,188円7,916円364,989円
通常出荷日10日目8日目1日目10日目9日目10日目
コクゴ型番107-02401107-02404----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました