ファクトリーサプライ用品技術窓口
ケニス
キムタオルホワイト 61030【50個入り】
通常価格(税別):652円~
通常出荷日:4日目
トラスコ中山
TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋
トラスコ中山
通常価格(税別):4030円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレス小型密閉容器
アズワン
通常価格(税別):9973円~
通常出荷日:在庫品1日目
アキツ(旧:亜木津工業)
Oリング 1A-Pシリーズ
アキツ(旧:亜木津工業)
通常価格(税別):492円~
通常出荷日:7日目 ~
アズワン
ピペット 容量 0.2~3.5ml
アズワン
通常価格(税別):12158円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):180円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L
通常価格(税別):53298円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
アルミナ保護管 SSA-S
アズワン
通常価格(税別):14900円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
保冷・保温ボックス
アズワン
通常価格(税別):44474円~
通常出荷日:10日目 ~

| 型番 | 容量(mL) | サイズ(mm) | 材質 | 表面抵抗値 |
|---|---|---|---|---|
| TSD18 | 180 | 56×56×106 | 本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/ステンレス(SUS304)、チューブ/ふっ素樹脂 | 10^7~10^9Ω |
【特長】
・ブラシや布等で皿を押すだけで一定量の液体が送り出されます。
・高気密バルブが液モレや溶剤の蒸発を防止します。
・内部の液体が汚染されません。
・帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。
【商品仕様】
・型番:TSD18
・容量(mL):180
・サイズ(mm):56×56×106
・材質:本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/ステンレス(SUS304)、チューブ/ふっ素樹脂 ・表面抵抗値:10^7~10^9Ω


ユニット
プラスチックチェーン 黄/黒

カモ井加工紙
マスキングテープSB
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
あふれま洗瓶 容量 500mL
5通常価格(税別):670円

エンジニア
ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)
1通常価格(税別):3,988円

東京硝子器械
トスロン密閉容器 丸形 3~20L
0通常価格(税別):2,777円~

東京硝子器械
ポリバケツ 5~22L フタ付
0通常価格(税別):1,879円~

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

エスコ
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
5通常価格(税別):6,760円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):150円~

東京硝子器械
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
0通常価格(税別):110円~

アズワン
ハイパック容器 容量 970mL~1460mL
5通常価格(税別):640円~