ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    デジタルクッキングスケール KD-312(ホワイト)

    デジタルクッキングスケール KD-312(ホワイト) KD-312
    通常単価(税別)
    3,895円
    税込単価
    4,285円
    通常出荷日:10日目

    【特長】・大量の材料を計測する方にお勧めです。・最大3kg、最小表示1gの高精度で、・見やすい文字高2...

    詳細を確認

    型番:

    KD-312
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    KD-312の仕様・寸法情報

    アズワン型番
    61-3444-60
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KD-312
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,895円
    ( 4,285円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大量の材料を計測する方にお勧めです。
    ・最大3kg、最小表示1gの高精度で、
    ・見やすい文字高20mmのデジタル表示のクッキングスケールです。
    【商品仕様】
    ・色:ホワイト
    ・ひょう量(最大計量):3000g
    ・最小表示:1g
    ・表示文字高:20 mm
    ・オートパワーオフ:約6分
    ・壁掛け用フック穴:あり
    ・シリコンゴム脚:あり
    ・電源:DC3V(単3乾電池2本使用)
    ・主な付属品:取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本
    ・主な材質:ABS
    ・商品寸法:幅 161.5mm × 高さ 37.5mm × 奥行 190mm
    ・本体質量:約 384g
    ・個装箱寸法:幅 191mm × 高さ 51mm × 奥行 230mm
    ・個装箱質量:約 530g
    ・製造国:日本
    ・保証期間:1year
    ・JANコード:4904785713604
    ・内容量:1個

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタルクッキングスケール KD-312(ホワイト)の型番KD-312のページです。 型番KD-312に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルクッキングスケール KD-312(ホワイト)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルクッキングスケール KD-312(ホワイト)
    デジタルクッキングスケール KD-184N ホワイト
    デジタルクッキングスケール KD-177(クロム)
    デジタルクッキングスケール KD-400 シルバー
    ACアダプター9V500mA U305-0905(47961121)
    デジタルクッキングスケール KD-312 ホワイト
    メーカータニタタニタタニタタニタタニタアズワン
    通常価格3,895円4,979円3,915円5,235円3,707円3,895円
    通常出荷日10日目10日目1日目1日目1日目11日目
    アズワン型番61-3444-6061-3442-2361-3444-4561-3444-6562-2918-26-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました