17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波発振器 WDX-1200-I WDX-1200-I

超音波発振器 WDX-1200-I

通常単価(税別)
667,089円
税込単価
733,798円
通常出荷日:35日目

【特長】・フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式により、ソフトな洗浄...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0172-77

型番:

WDX-1200-I
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WDX-1200-Iの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0172-77
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
WDX-1200-I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
667,089円
( 733,798円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。
・DM(DYNASHOCK MODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。
・オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。
・前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。
・異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
【商品仕様】
・発振方式:DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
・定格出力:1200W
・発振周波数:28kHz、75kHz
・電源:AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 2400VA
・外形寸法:330(W)×462(D)×148(H)mm
・質量:12kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超音波発振器 WDX-1200-Iの型番WDX-1200-Iのページです。 型番WDX-1200-Iに関する仕様情報を記載しております。
超音波発振器 WDX-1200-Iのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波発振器 WDX-1200-I
超音波発振器 WDX-600-I
振動板タイプ振動子 WDX-1200F-I
振動板タイプ振動子 WDX-600F-I
超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I
超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I
メーカー本多電子本多電子本多電子本多電子アズワンアズワン
通常価格667,089円586,392円537,975円306,646円537,975円 -306,646円 -
通常出荷日35日目35日目35日目35日目35日目35日目
アズワン型番61-0172-7761-0172-7461-0172-7961-0172-76--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました