17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SK-PS15-2T 誘導サイン SK-PS15-2T

SK-PS15-2T 誘導サイン

通常単価(税別)
27,128円
税込単価
29,841円
通常出荷日:35日目

【特長】・室名札・サイン【商品仕様】・寸法:H150×W500×D5・材質:表示板:アクリル樹脂、金具...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9253-56

型番:

SK-PS15-2T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-PS15-2Tの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9253-56
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-PS15-2T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,128円
( 29,841円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室名札・サイン
【商品仕様】
・寸法:H150×W500×D5
・材質:表示板:アクリル樹脂、金具/アルミ型材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SK-PS15-2T 誘導サインの型番SK-PS15-2Tのページです。 型番SK-PS15-2Tに関する仕様情報を記載しております。
SK-PS15-2T 誘導サインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK-PS15-2T 誘導サイン
誘導サイン SKシリーズ
消防-2A 消防サイン標識
床15 中輝度蓄光式床用誘導標識
消防サイン標識 「禁煙」
高輝度蓄光通路誘導標識 「←」_2
メーカー神栄ホームクリエイトアズワンアズワンアズワン日本緑十字社日本緑十字社
通常価格27,128円21,340円 -2,564円7,133円1,555円10,975円 -
通常出荷日35日目35日目8日目8日目4日目1日目
アズワン型番61-9253-56-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました