ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,952円 ( 6,547円 ) | 10日目 |
5,952円 ( 6,547円 ) | 8日目 |
5,952円 ( 6,547円 ) | 8日目 |
5,952円 ( 6,547円 ) | 8日目 |
5,952円 ( 6,547円 ) | 8日目 |
5,952円 ( 6,547円 ) | 10日目 |
5,952円 ( 6,547円 ) | 10日目 |
5,952円 ( 6,547円 ) | 10日目 |
5,952円 ( 6,547円 ) | 10日目 |
5,952円 ( 6,547円 ) | 8日目 |
【特長】
袖口ゴム仕様のスタンダードクリーンウェアです。
サイズ:S〜3L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

アズワン
ウォーターガン 本体/オプション
4通常価格(税別):2,289円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
4.5通常価格(税別):410円~