17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

MW-003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MW-003の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3740-73
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
MW-003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,750円
( 9,625円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付き設備の転倒・移動防止の為の固定具です
・床に接着固定したφ80円盤につないだワイヤーをキャスターにくぐらせ装置の転倒・移動を防止します
・ワイヤーの長さが200mmとなっております。
【商品仕様】
・素材:表面処理鋼板 アクリル系両面接着材
・本体寸法:384×80×35mm
・重量:480g/個
・対象物重量:300kg/個
・セット内容:接着材付きφ80円盤、ワイヤーセット1個、六角頭付きボルト(M16)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リンクワイヤーストッパーLの型番MW-003のページです。 型番MW-003に関する仕様情報を記載しております。
リンクワイヤーストッパーLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクワイヤーストッパーL
リンテック21 リンクワイヤーストッパー
リンクプレートフラットL100
フレームホルダーH4 (140~150mm用)
リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパー
ボトムホルダーS 43~50mm
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21
通常価格8,750円5,471円4,465円14,640円29,000円12,979円
通常出荷日13日目1日目13日目19日目26日目12日目
アズワン型番61-3740-732-9129-0161-3740-6861-9067-812-9554-013-7241-01
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました