17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オプションキャスター ナイロン車ストッパー付(φ75/ステンレス金具) CSN-75

オプションキャスター ナイロン車ストッパー付(φ75/ステンレス金具)

通常単価(税別)
6,667円
税込単価
7,334円
通常出荷日:10日目

【特長】・ステンレス作業台用キャスター・耐摩耗性や耐薬品性に優れたナイロン車輪・耐食性に優れたステンレ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    62-2818-03

ご注意

  • 作業台と同時にご発注頂いた場合は、キャスター込全高800mmにて出荷させて頂きます。3個以下で購入の場合は別途、スパナの購入が必要です(品番:62-9222-17)。

型番:

CSN-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CSN-75の仕様・寸法情報

アズワン型番
62-2818-03
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSN-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,667円
( 7,334円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス作業台用キャスター
・耐摩耗性や耐薬品性に優れたナイロン車輪
・耐食性に優れたステンレス金具
【商品仕様】
・型番:CSN-75
・金具部材質:SUS304
・入数:1個入
・キャスター径:φ75mmナイロン製(4輪ストッパー付き)
・※取り付け可能対応機種:ステンレス作業台・静音ステンレス作業台

ご注意

  • 作業台と同時にご発注頂いた場合は、キャスター込全高800mmにて出荷させて頂きます。3個以下で購入の場合は別途、スパナの購入が必要です(品番:62-9222-17)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オプションキャスター ナイロン車ストッパー付(φ75/ステンレス金具)の型番CSN-75のページです。 型番CSN-75に関する仕様情報を記載しております。
オプションキャスター ナイロン車ストッパー付(φ75/ステンレス金具)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オプションキャスター ナイロン車ストッパー付(φ75/ステンレス金具)
オプションキャスター ナイロン車ストッパー付(φ75/スチール金具)
オプションキャスター ウレタン車ストッパー付(φ75/ステンレス金具)
キャスター CSR-75
ステンレス作業台三方枠 WDT-12090
ステンレス作業台H枠 WH-7560
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格6,667円1,474円6,667円6,190円93,211円34,693円
通常出荷日10日目7日目7日目7日目8日目8日目
アズワン型番62-2818-0362-2818-0162-2818-021-6569-231-6568-2661-0008-94
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト