17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

金具60S 道路標識用止め金具
日本緑十字社
はしご(アルミ製)
エスコ
高強度型 アルミ製踏台
トラスコ中山
金具60W 道路標識用止め金具 137602

金具60W 道路標識用止め金具

通常単価(税別)
1,849
税込単価
2,034
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・材質:スチール・60.5mmφ・両面用 道路標識、ポールは付いておりません・カナグ60W

詳細を確認

    型番:

    137602
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    金具60W 道路標識用止め金具  製品特長・仕様

    137602の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    137602
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,849
    ( 2,034 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質:スチール
    ・60.5mmφ・両面用 道路標識、ポールは付いておりません
    ・カナグ60W

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    金具60W 道路標識用止め金具の型番137602のページです。 型番137602に関する仕様情報を記載しております。
    金具60W 道路標識用止め金具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金具60W 道路標識用止め金具
    金具60S 道路標識用止め金具
    金具381W 道路標識用止め金具
    金具381 道路標識用止め金具
    金具 金具01
    金具 金具13
    メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格1,8499597426431,199199
    通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト