17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セミ・ミクロ 平衡形滴下ロート ガラスコック 20mL 3744-20-1M

セミ・ミクロ 平衡形滴下ロート ガラスコック 20mL

通常単価(税別)
35,641
税込単価
39,205
通常出荷日:26日目

【特長】・ガラスコック仕様の平衡形滴下ロートです。【商品仕様】・L:135・J1/J2:15/20・C...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0187-90

型番:

3744-20-1M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3744-20-1Mの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0187-90
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
3744-20-1M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,641
( 39,205 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスコック仕様の平衡形滴下ロートです。
【商品仕様】
・L:135
・J1/J2:15/20
・C:41638
・D:φ28
・目盛間隔:1mL毎
・目盛数字:10mL毎
・形状:平衡形
・材質:硼珪酸ガラス
・コックの種類:ガラスコック
・容量:20mL
・型番:3744-20-1M

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セミ・ミクロ 平衡形滴下ロート ガラスコック 20mLの型番3744-20-1Mのページです。 型番3744-20-1Mに関する仕様情報を記載しております。
セミ・ミクロ 平衡形滴下ロート ガラスコック 20mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミ・ミクロ 平衡形滴下ロート ガラスコック 20mL
セミ・ミクロ 平衡形滴下ロート PTFEコック 25mL
平衡形コック付滴下ロート ガラスコック 50mL
平衡形滴下ロート ガラスコック 30mL
セミ・ミクロ 円筒形摺付分液ロート PTFEコック 25mL
平衡形滴下ロート PTFEコック 50mL
メーカー旭製作所旭製作所旭製作所旭製作所旭製作所旭製作所
通常価格35,64138,92444,45335,64116,60034,500
通常出荷日26日目26日目26日目26日目26日目1日目
アズワン型番61-0187-9061-0188-0462-2111-1161-0187-9361-0187-1761-0188-07

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました