17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アドバンテック東洋 メンブレンフィルター

アドバンテック東洋 メンブレンフィルター【10~100個入り】

通常単価(税別)
17,854円~78,970円
税込単価
19,639円~86,867円
通常出荷日:5日目~32日目

【特長】・耐薬性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤にも侵されません・-120℃から26...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 孔径(μm)

  • TGK型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 32日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

(mm)

孔径

(μm)

TGK型番

詳細タイプ

最小発注数量
Φ13
C080A、0.80
0567-40-26-11
セルロースアセテートタイプ
1パック

100個入り

Φ13
C300A、3.00
0567-40-26-01
セルロースアセテートタイプ
1パック

100個入り

Φ293
C300A、3.00
0567-40-26-06
セルロースアセテートタイプ
1パック

25個入り

Φ13
T080A、0.80
0567-40-26-61
PTFEタイプ
1パック

100個入り

Φ25
T080A、0.80
0567-40-26-62
PTFEタイプ
1パック

100個入り

Φ142
T080A、0.80
0567-40-26-65
PTFEタイプ
1パック

25個入り

Φ293
T080A、0.80
0567-40-26-66
PTFEタイプ
1パック

10個入り

Φ13
T100A、1.00
0567-40-26-51
PTFEタイプ
1パック

100個入り

Φ13
T300A、3.00
0567-40-26-41
PTFEタイプ
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,854円
( 19,639円 )
32日目
17,854円
( 19,639円 )
32日目
78,970円
( 86,867円 )
32日目
29,221円
( 32,143円 )
32日目
34,989円
( 38,488円 )
5日目
64,922円
( 71,414円 )
32日目
59,185円
( 65,104円 )
32日目
29,221円
( 32,143円 )
32日目
29,221円
( 32,143円 )
32日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤にも侵されません
・-120℃から260℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です
・撥水性を有するため、油、有機溶剤は通し、水を通さない性質を持っています
・広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響を受けません
・低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するためフィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アドバンテック東洋 メンブレンフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アドバンテック東洋 メンブレンフィルター
メンブレンフィルター
37mmモニター 50個入(アドバンテック東洋)
アドバンテック東洋 37mmモニターセット 20組
メンブレンフィルター(PES)
オムニポア メンブレンフィルター
メーカーアドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋アズワンメルク
通常価格17,854円-14,294円 -33,728円 -46,696円15,887円12,624円 -
通常出荷日5日目〜6日目6日目6日目1日目5日目〜
商品タイプメンブレンフィルターメンブレンフィルターその他その他メンブレンフィルターメンブレンフィルター
よく一緒に購入される商品

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト